X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Optimizados para una menor disipación térmica y una ventilación eficaz

La serie CENTAMAX se caracteriza por un diseño de autoventilación altamente eficaz. El diseño de alta capacidad térmica (HTC) incluye una pérdida de potencia superior admisible en comparación con otros acoplamientos convencionales. Esto asegura una mayor vida útil del equipo en más sistemas de motor diésel de baja emisión torsionalmente activos. El diseño de la HTC también hace que el CENTAMAX sea una solución rentable, ya que los diseños de acoplamientos menos costosos se pueden utilizar en muchas aplicaciones. La flexibilidad y elasticidad torsional de este diseño de caucho en cizallamiento cambia las resonancias críticas por debajo de la velocidad operativa. La transmisión entonces está sometida únicamente a torques vibratorios continuos menores, lo que protege y prolonga la vida útil de su equipo. Los elementos de caucho para el CENTAMAX están disponibles en diferentes grados de dureza Shore. Los elementos de CENTAMAX también se ofrecen en CENTALAN-HT o silicona de mayor temperatura si se requiere. Esto permite ajustes fáciles de la flexibilidad torsional de los acoplamientos. Las vibraciones torsionales se amortiguan y se reduce la resonancia lo que minimiza el impacto en su equipo impulsado. CENTAMAX está construido con una protección contra sobrecarga. En cargas extremos provocadas por sobrecargas de torque o cortocircuitos del generador, el acoplamiento flexible se desliza por los dientes externos del engranaje, protegiendo el motor y las unidades circundantes contra el daño por una sobrecarga. CENTAMAX incluye muchas variaciones conectables para un ensamblaje sencillo con un mínimo esfuerzo de montaje. Los cubos pueden personalizarse a diferentes condiciones de montaje y aplicaciones. Construido con los más altos estándares en diseño y calidad, los sistemas de acoplamientos de CENTAMAX son una opción confiable.

Acoplamiento CENTAMAX

Desplácese para obtener más información

Elemento de caucho variable: Disponible en diferentes grados de dureza Shore. Esto permite que la flexibilidad torsional de los acoplamientos se adapte con suma variabilidad a una aplicación específica.
Ventilación: Todos los acoplamientos CENTAMAX tienen una ventilación eficaz. El tipo de acoplamiento HTC incluye una pérdida de potencia superior admisible en comparación con otros acoplamientos convencionales.
A prueba de fallas: Es mejor doblarse que romperse con una carga extrema por una mala sincronización o en caso de cortocircuitos, el acoplamiento se desliza. Esto protege el motor y las unidades acopladas frente a una sobrecarga.
Cubo personalizable: Disponible como versiones conectables para un ensamble axial que requiere de un mínimo esfuerzo para el montaje. Los cubos pueden personalizarse a cualquier tipo de condición de montaje y aplicación.
Elemento de caucho variable: Disponible en diferentes grados de dureza Shore. Esto permite que la flexibilidad torsional de los acoplamientos se adapte con suma variabilidad a una aplicación específica.
Ventilación: Todos los acoplamientos CENTAMAX tienen una ventilación eficaz. El tipo de acoplamiento HTC incluye una pérdida de potencia superior admisible en comparación con otros acoplamientos convencionales.
A prueba de fallas: Es mejor doblarse que romperse con una carga extrema por una mala sincronización o en caso de cortocircuitos, el acoplamiento se desliza. Esto protege el motor y las unidades acopladas frente a una sobrecarga.
Cubo personalizable: Disponible como versiones conectables para un ensamble axial que requiere de un mínimo esfuerzo para el montaje. Los cubos pueden personalizarse a cualquier tipo de condición de montaje y aplicación.
Más información sobre CENTAMAX

¿Por qué comprar acoplamientos CENTAMAX?

Resistente a temperaturas

Los acoplamientos CENTAMAX ofrecen un mejor rendimiento en temperaturas altas que los acoplamientos convencionales.

Seguro

Los acoplamientos CENTAMAX están construidos con una protección contra sobrecargas, están diseñados para desengancharse en caso de un cortocircuito y sobrecargas de torque, lo que protege de daños al equipo conectado.

Flexible

Las vibraciones torsionales y las cargas por impacto se amortiguan de manera confiable y el acoplamiento se puede adaptar fácilmente a su aplicación.

Alta calidad

Construido con los más altos estándares en diseño y calidad, los sistemas de acoplamientos de CENTAMAX demuestran una y otra vez que son una opción confiable. 

Cerrar

Documentación

CM-EN-02-18

Catálogo | Inglés | 3 MB