Acoplamientos torsionales de la serie CENTAFLEX-R
Los acoplamientos torsionales de la serie CENTAFLEX-R son acoplamientos de rodillo robustos y de trabajo pesado ideales para transmisiones de embarcaciones y otras transmisiones industriales que requieren un rendimiento torsional progresivo.
Ofrecen una mayor rigidez a torques crecientes
El CENTAFLEX-R ofrece un rendimiento torsional progresivo con muy baja rigidez a un toque bajo y una mayor rigidez moderada a un torque mayor. Este acoplamiento de rodillos simple y confiable es adecuado para muchas transmisiones y aplicaciones industriales de trabajo pesado que incluye a la mayoría de las transmisiones marinas de acople compacto. El diseño patentado del CENTAFLEX-R cambia la resonancia torsional para prevenir el ruido de engranajes y la vibración. Los rodillos de caucho comprimidos entre las levas tienen un diseño avanzado y están respaldados por pruebas exhaustivas sin ninguna adhesión. Hechos de materiales elastoméricos resistentes a la temperatura, los acoplamientos son adecuados para altas temperaturas ambientales. Los rodillos de caucho resistentes al aceite y tolerantes a temperaturas más altas también están disponibles como una variable. Adecuados para un ajuste ciego en carcasas de campana, el diseño es una solución fácil de mantener y económica.
Acoplamiento CENTAFLEX-R
Desplácese para obtener más información
Rodillos de caucho: Un diseño robusto del acoplamiento de rodillos, ideal para transmisiones de embarcaciones, que ofrece una rigidez muy baja a un torque bajo que cambia la resonancia torsional por debajo de la velocidad ralentí y previene el ruido de engranajes.
Resistente a la temperatura: Un elastómero resistente a la temperatura con características de amortiguación a altas temperaturas ambientales
Rodillos de caucho: Los rodillos de caucho “HD” especiales están disponibles para aplicaciones de trabajo pesado (también resistentes al aceite)
Rodillos de caucho: Un diseño robusto del acoplamiento de rodillos, ideal para transmisiones de embarcaciones, que ofrece una rigidez muy baja a un torque bajo que cambia la resonancia torsional por debajo de la velocidad ralentí y previene el ruido de engranajes.
Resistente a la temperatura: Un elastómero resistente a la temperatura con características de amortiguación a altas temperaturas ambientales
Rodillos de caucho: Los rodillos de caucho “HD” especiales están disponibles para aplicaciones de trabajo pesado (también resistentes al aceite)