Acoplamientos versátiles probados de la industria para aplicaciones de alto torque
Construidos para una amplia variedad de aplicaciones de trabajo pesado, el CENTAFLEX-E es un acoplamiento de eje a eje flexible ideal para situaciones donde la transmisión segura de un alto torque es de suma importancia. Construido para ser extremadamente robusto con una construcción de tipo mordaza a prueba de fallas, los elementos de la serie CENTAFLEX-E se someten a tensión compresiva. El CENTAFLEX-E ofrece una rigidez de torsión mediana con características progresivas para una operación sin resonancia que amortigua las vibraciones torsionales y las cargas por impacto. Ofrece una transmisión confiable de alto torque, pero con baja fuerza de reacción, el CENTAFLEX-E también compensa las alineaciones axiales, radiales y angulares. Un diseño compacto, a prueba de fallas y de trabajo pesado resiste altas temperaturas y aceite, lo que hace que los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-E sean una solución versátil para muchas aplicaciones industriales.