Acoplamiento de doble etapa con características progresivas
CENTAFLEX-DS es el líder en el mercado en acoplamientos de doble etapa. Recomendado por los fabricantes líderes de motores diésel y transmisiones marinas, el CENTAFLEX-DS tiene un diseño patentado de la más alta clasificación. El CENTAFLEX-DS combina las excelentes características de amortiguación de un acoplamiento de rodillos flexibles torsionalmente suaves bajo una carga parcial con la robustez de un acoplamiento más rígido de tipo mordaza bajo una carga completa. En bajas velocidades, el rodillo actúa solo. Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-DS se montan con esfuerzo mínimo y están disponibles en conexiones de volante estándar y no estándar.