X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Un diseño para transmisiones de bomba y generadores impulsados por diésel

Una de las mejores opciones para el mercado de gabinetes de generador de dos rodamientos, los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-D son una solución de acoplamiento probado y confiable. Construidos para generadores impulsados por diésel y transmisiones similares, estos acoplamientos tienen un diseño simple, pero robusto que incluyen acoplamientos tipo mordaza con elementos de caucho con tensión compresiva. La serie CENTAFLEX-D ofrece dimensiones generosas para los elementos de caucho a fin de asegurar una baja tensión específica y una configuración delgada para las mordazas. La serie CENTAFLEX-D incluye una rigidez de torsión mediana y características progresivas. Los acoplamientos CENTAFLEX-D, desarrollados para una operación sin resonancia, amortigua las vibraciones torsionales y las cargas por impacto. Confiable y a prueba de fallas, el diseño compacto puede compensar desalineaciones axiales, radiales y angulares. Fácil de instalar con un ensamblaje ciego y un esfuerzo de montaje mínimo, la serie CENTAFLEX-D está disponible en una variedad de diseños para adaptarse a volantes estándar y no estándar.

Acoplamiento CENTAFLEX-D

Desplácese para obtener más información

Bridas de acero: Acero o material similar de 400 N/mm² de resistencia a la tracción
Elementos de caucho: Compuesto de caucho sintético especial que proporciona resistencia al aceite y la abrasión
Calidad del caucho: Cualidades especiales del elemento de caucho y está disponible en diferentes grados de dureza Shore
Cubo de hierro fundido nodular: Robusto y seguro en operación.
Bridas de acero: Acero o material similar de 400 N/mm² de resistencia a la tracción
Elementos de caucho: Compuesto de caucho sintético especial que proporciona resistencia al aceite y la abrasión
Calidad del caucho: Cualidades especiales del elemento de caucho y está disponible en diferentes grados de dureza Shore
Cubo de hierro fundido nodular: Robusto y seguro en operación.
Más información sobre CENTAFLEX-D

¿Por qué elegir la serie CENTAFLEX-D?

Amortiguación de vibraciones

Los acoplamientos CENTAFLEX-D se desarrollaron para ofrecer una operación sin resonancia, amortiguar vibraciones torsionales e impactos para un rendimiento consistente y suave.

Instalación simple

Los diseños muy variables para todas las dimensiones de volantes estándar y no estándar hacen que los acoplamientos de la serie Centaflex-D sean fáciles de instalar en cualquier aplicación.

Precio económico

CENTAFLEX-D es una solución simple y robusta de precio económico y fácilmente disponible en anaqueles, lo que lo hace una opción asequible.

Versátil

Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-D están disponibles en diseños de varios tamaños y rangos para adaptarse a una variedad de aplicaciones y diferentes líneas de motores diésel.

Cerrar

Documentación

CF-D--11-09

Catálogo | Inglés | 1 MB