X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Acoplamientos de rodillos suaves torsionales para motores diésel

La serie de acoplamientos CENTAFLEX-CO torsionalmente suaves se construyó para usarse en sistemas impulsados por motor diésel sujetos a una alta vibración torsional. Gracias a la construcción robusta y a prueba de fallas, los rodillos de caucho se instalan bajo compresión previa y permanecen precargados. Para este acoplamiento con ingeniería de precisión se estudió ampliamente y se desarrolló usando el principio del rodillo de caucho de ROSTA para un rendimiento inigualable. La ventilación de los elementos de caucho permite a los elementos soportar condiciones de alta tensión y alta temperatura. Los acoplamientos de CENTAFLEX-CO ofrecen confiabilidad, alta elasticidad torsional y resistencia al desgaste. Los acoplamientos CENTAFLEX-CO ofrecen rigidez torsional consistente a lo largo del rango del toque, amortiguan las vibraciones torsionales y las cargas por impacto y compensan desalineaciones moderadas axiales, radiales y angulares.

Acoplamiento CENTAFLEX-CO

Desplácese para obtener más información

Extremadamente robusto: con una construcción a prueba de fallas y rodillos de caucho sometidos únicamente a tensión compresiva.
Elemento flexible: los rodillos flexibles amortiguan las vibraciones e impactos.
Extremadamente robusto: con una construcción a prueba de fallas y rodillos de caucho sometidos únicamente a tensión compresiva.
Elemento flexible: los rodillos flexibles amortiguan las vibraciones e impactos.
Más información sobre CENTAFLEX-CO

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTAFLEX-CO?

Instalación fácil

La serie de acoplamientos CENTAFLEX-CO está construida para facilitar su instalación. Los acoplamientos permiten un ajuste ciego simple y un ensamble conectable para una solución rápida de bajo mantenimiento.

Compacto

Los acoplamientos CENTAFLEX-CO, de construcción compacta, incluyen un diseño corto ideal para volantes de acuerdo con SAE J620 u otras dimensiones especiales.

Ventilación

El diseño superior patentado es inigualable en cuanto a confiabilidad e ingeniería y ofrece una construcción a prueba de fallas y cuenta con rodillos de caucho precomprimidos para una larga vida útil.

Resistente a temperaturas

Los acoplamientos CENTAFLEX-CO están diseñados para soportar temperaturas más altas con elementos adicionales disponibles resistentes a temperaturas.

Cerrar

Documentación

CF-CO--01-09

Catálogo | Inglés | 1 MB