Tecnología avanzada para la propulsión marina
Diseñados con destreza y desarrollados en cooperación con la Universidad Técnica de Darmstadt, el eje de transmisión CENTA Carbon está diseñado para ser una transmisión de potencia eficiente en el consumo de energía. El eje de transmisión CENTA Carbon, construido para adaptarse a mayores velocidades y longitudes de eje más largos, utiliza la tecnología de fibra de carbono para alcanzar mayor resistencia y durabilidad. La fibra de carbono también es una solución económica, pues requiere menos componentes adicionales como rodamientos y asentamientos. Los ejes de transmisión de carbono CENTA, extremadamente duraderos y silenciosos, ofrecen una baja expansión térmica y mayores velocidades giratorias en comparación con sus equivalentes de acero. Estos son ejes de transmisión a prueba de corrosión que no requieren mantenimiento, están construidos a la medida con acoplamientos y elementos de conexión flexibles para una solución óptima de ejes de transmisión. Disponibles en muchas longitudes de hasta 10 m (30’) por sección.