Flexibilidad tanto en diseño como en uso

El diseño de la membrana de acero probado y único de los ejes de transmisión de la serie CENTADISC-M transmite mayores torques al tiempo que compensa una desalineación significativa. Con un diseño ligero, el eje de transmisión de la serie CENTADISC-M incluye una membrana de acero tándem y un tubo intermedio de plástico reforzado con fibra de carbono o acero. La membrana tándem es radialmente rígida, pero como un sistema de doble cardán, es capaz de compensar una desalineación axial considerable.

El CENTADISC-M es ideal para la propulsión naval, transmisiones de bombas, transmisiones de torres de enfriamiento, fábricas de papel, impresión y transmisión de potencia general. Con un diseño modular, los componentes se intercambian fácilmente sin interrumpir los ejes conectados, lo que hace que el CENTADISC-M sea una solución de bajo mantenimiento. Disponible en longitudes de hasta 10 metros (30’) por sección, el CENTADISC-M reduce la necesidad de componentes adicionales como rodamientos y cimientos, lo que lo hace una solución de eje de transmisión realmente económica.

Eje de transmisión CENTADISC-M

Desplácese para obtener más información

Eje de fibra de carbono o acero: Un sistema de doble cardán con dos membranas tándem en serie y un tubo intermedio hecho de plástico reforzado con fibra de carbono o acero.
Tramo largo: Ideal para tramos largos debido a su bajo peso y alta resistencia de modo que se elimina la necesidad de rodamientos intermedios adicionales. Disponibles en cualquier longitud de hasta 10 metros por sección.
Espaciador: El espaciador está sujetado radialmente mediante un acoplamiento positivo, por lo tanto, actúa como un seguro contra las fallas en caso de que falle una membrana.
Eje de fibra de carbono o acero: Un sistema de doble cardán con dos membranas tándem en serie y un tubo intermedio hecho de plástico reforzado con fibra de carbono o acero.
Tramo largo: Ideal para tramos largos debido a su bajo peso y alta resistencia de modo que se elimina la necesidad de rodamientos intermedios adicionales. Disponibles en cualquier longitud de hasta 10 metros por sección.
Espaciador: El espaciador está sujetado radialmente mediante un acoplamiento positivo, por lo tanto, actúa como un seguro contra las fallas en caso de que falle una membrana.
Más información sobre CENTADISC-M

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTADISC-M?

Ligero

Al incluir un tubo intermedio hecho de acero, el eje de transmisión CENTADISC-M es ligero y duradero.

Construido para tramos largos

Ideal para tramos largos de hasta un máximo de 10 metros (30’) por sección. El diseño ligero y de alta resistencia del CENTADISC-M elimina la necesidad de rodamientos intermedios adicionales.

Instalación fácil

La serie CENTADISC-M se monta radialmente con un diseño modular para asegurar que los componentes se intercambien fácilmente y se actualicen sin interrumpir los ejes conectados.

Duradero

El eje de transmisión de la serie CENTADISC-M, construido para resistir condiciones rudas y el desgaste, es extremadamente duradero y capaz de soportar altos torques y altas temperaturas.

Cerrar

Documentación

CD-M--05-07

Catálogo | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para CENTADISC-M.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120