X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Diseño compuesto reforzado para aplicaciones donde el bajo peso y la flexibilidad son fundamentales

Los productos de la serie CENTADISC-C son ejes de transmisión y acoplamientos de membrana compuesta fuertes, pero ligeros. Pueden usarse con ejes de fibra de vidrio o de carbono compuestos o de acero tubular. Construidos para usarse en transbordadores de pasajeros y otras embarcaciones marinas, los ejes de transmisión y acoplamientos de la serie CENTADISC-C ofrecen un peso extremadamente bajo para que sean fáciles de manejar y fáciles de armar/desarmar.

El diseño torsionalmente rígido de la membrana compuesta compensa las desalineaciones axiales y angulares considerables. La combinación robusta un bajo peso, alta resistencia y durabilidad hacen que el CENTADISC-C sea una solución ideal para tramos largos de ejes y también es adecuado para entornos corrosivos y de altas temperaturas. CENTADISC-C está disponible en longitudes de hasta 10 m (30’) y se monta radialmente, es fácil de dar servicio y mantenimiento. Gracias al diseño ligero y flexible, el CENTADISC-C resiste en aplicaciones de tensión con poco mantenimiento, lo que le ahorra tiempo y dinero en el manejo y mantenimiento.

Acoplamiento CENTADISC-C

Desplácese para obtener más información

Material reforzado, rígido y ligero que asegura una transmisión segura a altas velocidades de hasta 45 kNm, a diferencia de otras opciones ligeras.
El diseño dentado del extremo del eje asegura una división axial del montaje en bridas y la articulación de la membrana, así como tubos o espaciadores.
Material reforzado, rígido y ligero que asegura una transmisión segura a altas velocidades de hasta 45 kNm, a diferencia de otras opciones ligeras.
El diseño dentado del extremo del eje asegura una división axial del montaje en bridas y la articulación de la membrana, así como tubos o espaciadores.
Más información sobre CENTADISC-C

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTADISC-C?

Ligero

Los materiales compuestos y ligeros con un diseño superior aseguran que los acoplamientos CENTADISC-C sean flexibles al tiempo que resisten las aplicaciones de alta velocidad, alto torque y alta tensión.

Torsionalmente rígido

El diseño torsionalmente rígido, pero ligero de la serie CENTADISC-C compensa las desalineaciones axiales y angulares considerables.  Los compuestos ligeros ofrecen límites de velocidad giratoria/plegado más altos y es adecuado para alta velocidad, alta resistencia y durabilidad extrema.

Instalación fácil

El diseño modular y la estandarización aseguran que sea fácil de manejar y sencillo de armar y desarmar. La serie CENTADISC-C está disponible en una amplia variedad de opciones de montaje y conexión.

Resistente a la corrosión

Los acoplamientos CENTADISC-C están construidos para resistir los entornos corrosivos de las aplicaciones marinas y similares.

Cerrar

Documentación

CD-C-EN-10-18

Catálogo | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para CENTADISC-C.

Norteamérica

630-236-3500

Fuera de Norteamérica

+49 2129 9120