Reduzca energía y aumente la producción

La banda de mental DuraLite Series es una solución demostrada para las aplicaciones de enfriamiento, congelamiento y fermentación en configuraciones de avance recto o curva y espiral. Esta banda de estilo eslabón ha demostrado ser una alternativa más resistente a las bandas competitivas, aumentando la producción y alargando la vida de la banda.

¿Qué puede hacer la banda de metal DuraLite Series para su aplicación?

Beneficios de DuraLite Series

Adaptable para sus aplicaciones

Disponible en configuraciones de avance recto o curva y espiral con diferentes versiones que pueden transportar hasta 650 libras de carga de producción.

Disminución del tiempo de inactividad

La relación de fuerza a peso superior significa que DuraLite puede transportar una carga más pesada al tiempo que usa menos energía y tiene menos desgaste en el sistema de la banda. Esto significa un mayor tiempo de actividad y producción para su operación.

Documentación

DuraLite

CS1-013

Folleto | Inglés | 3 MB