Transporte más alimentos usando menos espacio

La demanda de productos alimentarios está creciendo, pero sin una planta más grande puede ser difícil de mantenerse al día con los requisitos de producción. La CamEdge Series es un sistema de bandas transportadoras espirales de metal configurables a las necesidades de su planta que le ahorra espacio sin sacrificar la producción.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la CamEdge Series?

Beneficios de la CamEdge Series

Disminución del tiempo de inactividad

La banda de metal está construida para ser flexible y sin alta tensión tangencial permitiendo una durabilidad de largo plazo. Las aberturas variables tienen el objetivo de cargar eficazmente el producto, así como también proporcionar acceso para desinfectar la banda en menos tiempo y con menos agua y químicos. 

Optimiza el espacio de piso

El diseño sin jaula es versátil para adaptarse a diferentes configuraciones. Los sistemas redondos, ovalados, de entrada baja/salida baja y de entrada alta/salida alta pueden construirse para adaptarse a necesidades singulares de la distribución de su planta.

Minimiza el riesgo de falla de la banda

El diseño de orilla único fue creado con lengüetas de sujeción para asegurar que no ocurra un volteo de la banda y otras fallas típicas de las bandas.

Mantiene la calidad del producto

Las aberturas variables y el transporte suave aseguran que el producto alimentario reciba un flujo de aire consistente y salga de la banda sin marcas.

Documentación

CamEdge

CS5-013

Ficha técnica | Inglés | 1 MB

CamEDGE MORE

CS5-014

Ficha técnica | Inglés | 685 KB