Banda de metal fuerte y estable

Diseñada para un flujo de aire eficiente, fácil de limpiar y estabilidad del producto, la banda de transportador Cambri-Link Series ayuda a mantener la calidad del producto en aplicaciones espirales o de avance recto.

¿Qué puede hacer la banda de metal Cambri-Link Series para su aplicación?

Beneficios de Cambri-Link Series

Adaptable para su aplicación

La construcción de la banda puede personalizarse para ajustarse a las necesidades de su aplicación. Las opciones incluyen aberturas a la medida a todo lo ancho para adaptarse al tamaño de su producto, barras reforzadas para mayor soporte del producto y radios de curva diferentes para adaptarse a la distribución de su planta.

Optimiza el espacio de piso

La banda Cambri-Link viene en un estilo de avance recto o en curva para adaptarse a la distribución del piso de su planta. Las opciones de curva y espiral están disponibles en diseño de radio estándar (2.2), reducido (1.7 o 1.5) y ajustado (1.0). Las bandas de radio reducido no requieren eslabones centrales lo que ayuda a asegurar la colocación estable del producto. 

Limpieza fácil y eficaz

La construcción totalmente plegable de las bandas Cambri-Link ayuda a proporcionar acceso para una limpieza fácil. Cada poste tiene una ranura oblonga que sostiene la varilla permitiendo que el agua y otros agentes de limpieza limpien eficazmente las áreas de la banda que de otra manera serían difíciles de alcanzar.

Mantiene la calidad del producto

Impulsada positivamente con un diseño de superficie liso, la banda Cambri-Link permite un transporte suave y libre de vibraciones en una superficie estable. Las aberturas personalizables permiten un soporte mejorado del producto al tiempo que aún permiten un flujo de aire y drenaje consistente.

Documentación

Cambri-Link

CS1-012

Folleto | Inglés | 4 MB