Transporte productos pequeños con facilidad

La banda transportadora espiral de metal de la Cam-Grid Series es una solución confiable para transportar cuidadosamente productos alimenticios pequeños o frágiles. Configurada para proporcionar el mejor soporte posible al producto, el diseño de Cam-Grid puede incluir un revestimiento de malla, placas laterales y otros accesorios para conservar la calidad del producto y aumentar la producción.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la banda metálica Cam-Grid?

Beneficios de la Cam-Grid Series

Limpieza fácil y eficaz

Cada eslabón exterior tiene una ranura oblonga que sostiene la varilla, la cual se colapsa fácilmente a fin de proporcionar acceso crítico para fines de limpieza. El área de la banda abierta también asegura que el agua y otros agentes de limpieza desinfecten las áreas donde se pueden ocultar desechos.

Adaptable para su aplicación

El diseño sin jaula es versátil para adaptarse a diferentes configuraciones. Los sistemas redondos, ovalados, de entrada baja/salida baja y de entrada alta/salida alta pueden construirse para adaptarse a necesidades singulares de la distribución de su planta.

Mantiene la calidad del producto

El área abierta en las variaciones de solo varillas o recubrimiento de malla asegura que el producto reciba un flujo de aire consistente y que el agua se drene eficazmente. Las varillas soportan eficazmente productos y bandejas más grandes mientras que el recubrimiento de malla sostiene cuidadosamente productos alimentarios pequeños o suaves.

Minimiza las fallas de banda

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentación

Cam-Grid

CS1-005

Folleto | Inglés | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Ficha técnica | Inglés | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Ficha técnica | Inglés | 529 KB