X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Diseño simple para un transporte confiable

La banda transportadora de metal Sani-Grid es única ya que su diseño es simple, pero muy duradera y versátil. Es capaz de soportar condiciones difíciles y agresivas que a menudo se encuentran en el procesamiento de carnes de aves y puede transferir con cuidado productos delicados como rosquillas y repostería. Disponible en configuraciones de avance recto y en curva, la Sani-Grid es especialmente beneficiosa en instalaciones de más antigüedad o aquellas que experimentan cambios frecuentes de líneas de producción.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Sani-Grid Series?

Beneficios de la Sani-Grid Series

Mantiene la calidad del producto

La construcción de una sola varilla de Sani-Grid ofrece el área abierta ideal para aplicaciones de acabados. El glaseado y apanado caen fácilmente, dejando el producto alimenticio con una capa limpia y consistente, y se transfiere cuidadosamente a la siguiente aplicación.

Adaptable para su aplicación

Disponible en configuraciones rectas y curvas, Sani-Grid es particularmente útil en centros que requieren que los sistemas transportadores sigan curvas cerradas alrededor de columnas u otras estructuras en el piso de producción.

Limpieza fácil y eficaz

Con un diseño simple para mayor facilidad de limpieza, la construcción de una sola varilla no solo previene la acumulación de desechos, sino que también se limpia fácilmente durante las prácticas de higiene.

Disminuye el tiempo de inactividad

Disponible en acero de alta calidad (incluyendo acero inoxidable para aplicaciones alimenticias) a fin de asegurar la durabilidad incluso en aplicaciones difíciles. Cuando es necesario reemplazar una sección de la banda, se puede empalmar fácilmente para reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento.

Documentación

Sani-Grid

CS1-011

Folleto | Inglés | 3 MB