X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Diseñada para ser versátil

Ya no busque más allá de la banda de metal de la EyeLink Series para un diseño modular que puede usarse en una variedad de aplicaciones en el piso de procesamiento de alimentos. Las aberturas de la malla de alambre pueden personalizarse para asegurar que su producto se transporte con el mayor nivel de estabilidad y el mínimo de marcas. Elija entre el diseño de borde de eslabones de barra para el transporte general o el diseño de borde de cadena para adaptarse a la necesidad de un cambio de dirección vertical en la ruta de transporte (como las bandas de sujeción en las freidoras).

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la EyeLink Series?

Beneficios de la EyeLink Series

Mantiene la calidad del producto

La malla uniforme y plana ofrece una superficie de transporte estable con el mínimo de marcas. El área abierta puede personalizarse para asegurar un flujo de aire y drenaje apropiados.

Adaptable para su aplicación

La abertura de la malla, el diseño de los bordes y el paso de la banda se pueden personalizar para asegurar el rendimiento óptimo de la banda en cualquier aplicación.

Disminuye el tiempo de inactividad

El diseño modular ayuda a reducir el tiempo de inactividad para el mantenimiento de la banda.

Documentación

EyeLink

CS5-009

Ficha técnica | Inglés | 224 KB