X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Diseñada para durar

Disfrute de un costo total de propiedad mejorado con la banda de metal de la DuraFlex Series. Tiene un diseño con un punto de bisagra centrado, por lo que la DuraFlex Series elimina la fricción y la fatiga del metal, permitiendo que dure por más tiempo y aumente la capacidad de transporte.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Duraflex Series?

Beneficios de la Duraflex Series

Disminución del tiempo de inactividad

DuraFlex está diseñada para una instalación, empalme y mantenimiento rápidos. Su diseño más duradero significa menos tiempo en mantenimiento y tiempo de inactividad no planeado, optimizando su costo total de propiedad.

Adaptable para su aplicación

DuraFlex está hecha para ser fácil de diseñarse con su sistema de transporte. Las bandas pueden navegar fácilmente por ensambles de barras transversales en aplicaciones de transferencias ajustadas y es compatible con casi cualquier tipo de estructura de soporte. Los piñones están diseñados para adaptarse a la mayoría de los diámetros de piñones de transmisión.

Documentación

DuraFlex

CS1-006

Folleto | Inglés | 2 MB

DuraFlex Edge

CS1-007

Folleto | Inglés | 4 MB