Transporte productos pequeños con facilidad

La banda transportadora de metal Cam-Grid Series es una solución optimizada para transportar productos pequeños, inestables o frágiles a través de aplicaciones como enfriamiento y congelamiento. Disponible con un diseño de malla personalizada o solo de varillas, Cam-Grid puede adaptarse a su producto para aumentar la producción y disminuir el tiempo de inactividad.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Cam-Grid Series?

Beneficios de la Cam-Grid Series

Limpieza fácil y eficaz

Cada eslabón exterior tiene una ranura oblonga que sostiene la varilla, la cual se colapsa fácilmente a fin de proporcionar acceso crítico para fines de limpieza. El área de la banda abierta también asegura que el agua y otros agentes de limpieza desinfecten las áreas donde se pueden ocultar desechos.

Adaptable para sus aplicaciones

Una variedad de construcciones para adaptarse a diferentes productos y distribuciones de plantas. Seleccione una construcción de solo varillas o un recubrimiento de malla para productos más delicados. Las diferentes configuraciones permiten requisitos de curvas reducidas y transportes más pesados con facilidad.

Mantiene la calidad del producto

El área abierta en las variaciones de solo varillas o recubrimiento de malla asegura que el producto reciba un flujo de aire consistente y que el agua se drene eficazmente. Las varillas soportan eficazmente productos y bandejas más grandes mientras que el recubrimiento de malla sostiene cuidadosamente productos alimentarios pequeños o suaves.

Minimiza el riesgo de falla de la banda

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentación

Cam-Grid

CS1-005

Folleto | Inglés | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Ficha técnica | Inglés | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Ficha técnica | Inglés | 529 KB