X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Funciones y beneficios

  • Cables espirales entrelazados y lisos que ofrecen flexibilidad total
  • La malla de acero tolera cargas abrasivas sin riesgo de una falla de la eslinga
  • Mayor durabilidad que las eslingas de cable metálico y sintéticas

Especificaciones del producto

  • Permite su uso a temperaturas de hasta 550 °F (287.7 °C)
  • Fabricada siguiendo los requerimientos de la OSHA y ANSI B-30.9
  • Materiales de la malla: Acero al carbono, T430SS, Inconel 4130
  • Materiales del mango: Acero laminado en caliente, 4130, T304SS, Inconel 

Documentación

Gripper Slings

CS1-002

Folleto | Inglés | 2 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Eslingas Gripper.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+49 27 41 / 2 84-0