ContinuWeld premium

Diseño de alta calidad que puede aplicarse para crear o convertir filtros a cualquier diseño del OEM, incluyendo los filtros de presión más modernos. La construcción resistente del filtro Continuweld evita las deformaciones y maximiza la vida de servicio. A diferencia de los diseños de filtros estándar, nosotros estiramos la tela del filtro y luego usamos soldadura continua para unirla a la barra sólida o al bastidor de compensación, lo cual mantiene la tela estirada durante su vida de servicio.

Funciones y beneficios

  • La soldadura continua elimina huecos y evita el crecimiento de bacterias
  • Rígido, duradero, fácil de filtrar
  • Hace que cualquier malla remachada o soldada por puntos existente sea completamente a prueba de fugas
  • Reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento
  • Salidas de precisión de acero inoxidable

Detalles del producto

  • Filtro Continuweld® de 7 capas
  • Bastidor de barra sólida de 1/2" x 1/2"
  • Malla de 1" x 1", criba de soporte de drenado con alambre de .177" de diámetro
  • Doble capa de lámina perforada soldada por puntos a la criba de soporte
  • Malla de 16 x 16, cribas intermedias con alambre de .018" de diámetro
  • Filtro Continuweld® de 5 capas
  • Bastidor de barra de compensación 3/8" x 3/4"
  • Disponible en 5 y 7 capas
  • 1 malla, criba de soporte de drenado con alambre de .177" de diámetro
  • 6 mallas, tela de alambre de .047" de diámetro o componentes intermedios de lámina perforada de calibre 20

Documentación

Continuweld Filter Leaves

CS5-003

Ficha técnica | Inglés | 9 MB