Filtración industrial

Nuestros filtros de fabricación estándar combinan materiales, componentes y diseño superiores para lograr un alto rendimiento. La tela de filtro está calandrada para proporcionar una superficie más lisa o mayor densidad. El calandrado permite una mejor liberación de la torta de filtración y mejora la resistencia a raspaduras. Todos los filtros de repuesto están hechos según las especificaciones de los OEM.

Funciones y beneficios

  • Filtros para usarse en una variedad de procesamientos industriales:  químico, cerveza, aceites comestibles, azúcar, vinagre y jugo
  • Filtros para soporte o drenado extra pesados
  • Salidas mecanizadas
  • Bastidores con ajuste de precisión disponibles remachados, soldados o atornillados

Detalles del producto

  • Aleación de tela de filtro
  • Acero inoxidable de tipo 304 y tipo 316 en existencias
  • Otras aleaciones disponibles por pedido especial
  • Malla de criba de drenado común:
  • Malla de 4" x 4" con alambre de .063" o .080" de diámetro
  • Malla de 1" x 1" con alambre de .177" de diámetro
  • Construcción de bastidor típico:
  • Bastidor tubular remachado
  • Bastidor tubular remachado de trabajo pesado
  • Bastidor con barra en T con canal de taponado