Cadenas MatTop y TableTop

Las cadenas y componentes de bandas transportadoras Rexnord FlatTop son soluciones de vanguardia diseñadas para la mejora continua de la productividad para nuestros clientes en toda aplicación. Con más de 120 años de experiencia, Rexnord ofrece la más amplia selección disponible en el mundo de cadenas, componentes, piñones y accesorios de alta calidad. Nuestro equipo de ingenieros con experiencia en aplicaciones y expertos de la industria está comprometido a ayudarle a seleccionar el producto ideal para sus aplicaciones.

Dry-PT Material Option

A new dry running material option for select MatTop & TableTop Chains

Learn More
Más información sobre Cadenas MatTop y TableTop
Cerrar
Straight Running
Páginas: 5 de 6
Rexnord 9406 MatTop Chain

Rexnord 9406 MatTop Chain

9406 series chains are 2.4 inch pitch. The robust design of the chain in combination with the perforated surface execution of the top plates minimizes downtime caused by broken glass. The stiffness of the chain results in no elastic elongation at the drive, a very smooth and steady forward motion which improves bottle stability. The chain has been designed in full stainless steel which makes sure that corrosion has no chance in the pasteurizer. The 9406 series runs on new designed plastic non split sprockets.
Páginas: 5 de 6

Categorías de productos

Documentación

Magnetflex Curve System

8rxMAGNETFLEXdm-en

Manual | Inglés | 2 MB

Rexnord Nose-Over Conveyor MatTop Chain

8rxNOdm-en

Manual | Inglés | 5 MB

SideGrip Chain

8rxSGdm-en

Manual | Inglés | 1 MB

TableTop Chain

8rxTTmm-en

Manual | Inglés | 3 MB

Engineering Manual - MatTop and TableTop Chain

8rxEM-en

Manual | Inglés | 30 MB

1625B-TAB Series MatTop Chain

FT3-002

Manual | Inglés | 3 MB

Plastic TableTop Chain User Information

FTE9-001

Manual | Inglés | 68 KB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Cadenas MatTop y TableTop.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+31 174 445111