Rodamientos de rodillos esféricos PT Select

Nuestra línea de rodamientos de rodillos esféricos PT Select ofrece el rendimiento y la calidad de Rexnord que usted espera de una solución lista para usar. Disponible en las medidas de flecha y configuraciones de carcasa comunes, PT Select es la solución de rodamientos de rodillos para una entrega rápida y de alta calidad. PT Select aventaja y supera a la competencia.

Más información sobre PT Select

PT Select: una solución integral lista para usar

La línea de rodamientos de rodillos esféricos PT Select se desarrolló para responder a la demanda de los clientes por rodamientos de alta calidad y listos para usar. Los clientes que requieren rodamientos de alta calidad para aplicaciones comunes pueden contar con PT Select. PT Select cumple y supera todos los estándares de la industria y resiste rigurosas pruebas.

Los rodamientos PT Select se diseñaron desde cero aprovechando el extenso historial de Rexnord en el diseño de rodamientos. Los rodamientos PT Select están sujetos a las mismas pruebas rigurosas y normas de control de calidad que nuestras líneas de rodamientos de rodillos esféricos Rex y Link-Belt.

Los rodamientos PT Select están diseñados para funcionar con el mayor rendimiento posible. Todas las piezas están vinculadas con nuestro sistema de códigos QR, el cual le brinda a usted un acceso instantáneo a los manuales de instalación y mantenimiento, las especificaciones técnicas y la oportunidad de obtener una garantía adicional de un año. Esta es la calidad de Rexnord en la que usted puede confiar.

Rexnord; resistentes y comprobados

Los rodamientos de rodillos esféricos PT Select ofrecen opciones tanto de holgura como de sello de borde triple, y los sellos de borde triple de PT Select ofrecen índices de velocidad superiores. Los rodamientos PT Select se someten a pruebas de giro del 100% para garantizar una carga concéntrica uniforme.

La geometría de precisión de PT Select está diseñada para reducir la tensión en las carcasas y crear un rodamiento que funciona fresco con mínima vibración. PT Select tiene una disponibilidad superior en los inventarios, un valor excelente y una garantía insuperable, todo en un producto que lleva el nombre de Rexnord. Los rodamientos PT Select ofrecen una calidad en la que usted puede confiar.

Conozca el rodamiento de rodillos esféricos PT Select

*Desplácese sobre las secciones de la izquierda para obtener más información sobre los componentes del rodamiento.
1
El diseño de vanguardia de las carcasas permite mayor resistencia al tiempo que optimiza el material.
2
Dimensiones estándar de la industria para intercambiabilidad con marcas líderes.
3
Sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del producto.
4
Flecha lista y previamente lubricada con nuestra grasa estándar para un funcionamiento normal.
5
Código QR integrado conectado a IIoT.
Cerrar
Flange Blocks
Páginas: 1 de 1

Filter

Categorías de productos

Páginas: 1 de 1

Categorías de productos

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para PT Select.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+31 174 445111

Documentación

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings

BR1-011

Folleto | Inglés | 1 MB

PT Select Mounted Spherical Roller Bearings FAQs

BR1-012

Folleto | Inglés | 617 KB

PT Select Bearing Interchange Guide

BR1-013

Guía de intercambio | Inglés | 1 MB