Rodamientos Link-Belt: calidad y rendimiento
Los rodamientos de rodillos Link-Belt ofrecen rendimiento, calidad y fiabilidad elevados.
Los rodamientos Link-Belt incluyen nuestro anillo exterior de dos piezas, el cual aborda un problema importante de la falla prematura de los rodamientos: la desalineación. El anillo exterior de dos piezas proporciona el doble de la capacidad de desalineación estática y dinámica de otros rodamientos en el mercado. La capacidad adicional de desalineación estática permite que ocurran inexactitudes en el proceso de instalación, lo que reduce el potencial de falla prematura del rodamiento debido a un error de instalación. De manera similar, la capacidad de desalineación dinámica adicional acomoda un mayor movimiento de la flecha durante la operación, lo que reduce la posibilidad de fallas prematuras del rodamiento debido al movimiento y al desequilibrio. El anillo exterior de dos piezas tiene la capacidad de abordar los problemas comunes de los rodamientos en el campo, sin tener que reemplazar los rodamientos. Problemas comunes como la vibración, la alta temperatura de funcionamiento, el ruido, la alta velocidad y los golpes, pueden eliminarse a través de ajustes internos de holgura rápidos y fáciles que se pueden realizar en el campo.
Los rodamientos Link-Belt también ofrecen excelentes opciones de sellado y los sellos de los rodamientos se pueden cambiar en el campo; pruebe las diferentes opciones para determinar el sello correcto para su aplicación. Esto le permite la flexibilidad de modificar los rodamientos para su aplicación, sin hacer un reemplazo completo.