X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar

Riesgo de falla minimizado

La construcción única elimina huecos entre los postes adyacentes creando una construcción maciza que mejora la alineación. La tecnología de postes NokLok retiene la tira plana contra la varilla, reduciendo la elongación de la banda con el paso del tiempo. Los bordes remachados bloquean las varillas en los postes, ofreciendo otro nivel de resistencia permitiendo que la banda dure más tiempo que otras bandas de cable plano.

¿Qué puede hacer la banda modular de plástico 1010 Series KleanTop para su aplicación?

Beneficios de la 1010 Series

Disminución del tiempo de inactividad

El sistema de retención de varilla está diseñado para asegurar que el ensamblaje y el desmontaje sean lo más eficientes posible, utilizando solo un destornillador. Durante el proceso no se daña la varilla ni la banda, lo que le permite reutilizar la varilla según sea necesario.

Mitiga la contaminación del producto

Un borde reforzado elimina el riesgo de contaminación del producto que es inherente con las bandas de plástico a medida que los bordes se desgastan con el tiempo. 
 

Limpieza fácil y eficaz

El diseño de bisagra abierta brinda un acceso máximo a la varilla, con una exposición del 60 por ciento de la varilla, lo que garantiza que pueda limpiarse con eficacia. Esto es especialmente importante en aquellas aplicaciones de alimentos que requieren un contacto directo con los alimentos y que se mantenga un alto nivel de higiene.

Mantiene la calidad del producto

Una variedad de versiones está disponible en la 1010 Series para asegurar los requisitos del transporte y que sus productos se muevan sin problemas a través de su planta y sin daños. Los diseños 1011 y 1018 pueden facilitar la transferencia efectiva del producto al reducir la tensión superficial de los productos húmedos.