Bandas Metal Modular seguras para alimentos

La banda Metal Modular Series es una solución conveniente en aplicaciones alimentarias donde la combinación de acero inoxidable y el diseño modular es lo mejor. Se creó teniendo en cuenta la resistencia y la seguridad alimentaria, siendo Metal Modular una solución totalmente personalizable para una amplia variedad de aplicaciones de transporte de alimentos.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Metal Modular Series?

Beneficios de la Metal Modular Series

Mitiga la contaminación del producto

La tecnología de bordes patentada utiliza una malla más densa para reforzar las áreas que pueden averiarse con el tiempo. Los peldaños integrados son personalizables y libres de sujetadores, eliminando así la tornillería adicional que puede desprenderse y contaminar el producto alimenticio.

Disminuye el tiempo de inactividad

Metal Modular puede instalarse y acondicionarse fácilmente. Con el uso de la tecnología de emparejamiento de rieles, nuestro equipo puede asegurar que la instalación en su sistema actual será eficiente y sin problemas.

Minimiza el riesgo de falla de la banda

La banda, que se ofrece en malla de alambre de 0.098 y 0.062, está reforzada en áreas clave de problemas asegurando que las cargas más pesadas se transporten con facilidad.

Adaptable para su aplicación

Los módulos y las aberturas de malla son totalmente personalizables para su producto y aplicación. La banda también puede tener una curvatura inversa, es compatible con motores de tambor y funciona con los piñones del mismo diámetro que muchas bandas modulares de plástico. Todas las funciones están diseñadas para proporcionar una flexibilidad adicional al configurar su sistema de bandas transportadoras.