Transporte estable y sin problemas

Las bandas Precision promueven el transporte estable de productos y una mejor alineación de banda, permitiendo una mayor producción del producto y una vida de la banda más larga. Ideal en una amplia variedad de aplicaciones, la Precision Series incluye piñones únicos y rodillos MTR maquinados que enganchan la banda para una alineación centrada y un transporte estable de productos.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la Precision Series?

Beneficios de la Precision Series

Disminución del tiempo de inactividad

La malla de asiento plano de Precision, el diseño optimizado de piñones y la tecnología de los rodillos MTR patentada promueven la alineación y estabilidad para aumentar la vida útil de la banda. Se requiere menos intervención para mantener el funcionamiento de la banda y cuando se necesita mantenimiento, el empalme de la banda es rápido y fácil.

Retención de la calidad del producto

Disponible en una variedad de configuraciones de área abierta, Precision ofrece a los productos el soporte necesario para moverse por la línea de producción sin dañarlos. Al ser capaz de realizar transferencias ajustadas en una barra transversal de diámetro pequeño, los productos pueden moverse de banda en banda sin problemas.

Limpieza fácil y eficaz

Los piñones de transmisión y los rodillos tienen opciones de diseño de autolimpieza que son especialmente útiles en aplicaciones propensas a desechos y acumulación.

Documentación

Precision

CS1-010

Folleto | Inglés | 7 MB