X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar
Inicio Bandas transportadoras KleanTop Banda modular de plástico 8500 Series KleanTop

Hecha para soportar el calor 

La 8500 Series KleanTop cuenta con material seguro para alimentos, resistente al calor y al aceite hecho para soportar las condiciones calientes y abrasivas de las descargas de freidoras y hornos. Ideal para procesadores de refrigerios y otros alimentos cuyas líneas de producción incluyen el contacto con productos alimenticios aceitosos o de alta temperatura.

¿Qué puede hacer la banda modular de plástico 8500 Series KleanTop para su aplicación?

Beneficios de la 8500 Series

Mantiene la calidad del producto

El exceso de aceite puede drenarse a través del área abierta de la banda sin ser transportado a través de la línea de producción. 

Minimiza el riesgo de falla de la banda

El material resistente a la temperatura de la freidora permite que la banda resista el daño causado por aplicaciones abrasivas o de alta temperatura, lo que prolonga la vida útil de la banda.

Mitiga la contaminación del producto

El material de la banda resiste la degradación térmica, prolonga la vida útil de la misma y reduce el riesgo de contaminación de las partículas de la banda.

Documentación

8500 Dynamic Nose-over Bar Product Upgrade Announcement

FT5-020

Ficha técnica | Inglés | 175 KB

8500 Series KleanTop Product Sheet

FT5-044

Ficha técnica | Inglés | 84 KB