Inicio Bandas transportadoras KleanTop Banda modular de plástico 390 Series KleanTop

Rendimiento confiable en aplicaciones de alimentos

La banda 390 Series KleanTop cuenta con un diseño optimizado para bandas transportadoras de transferencias ajustadas y está disponible en materiales específicos para la industria alimentaria. Se utiliza para el manejo de productos pequeños donde la estabilidad o la naturaleza delicada del producto son esenciales para la operación. La 390 Series proporciona rendimiento y confiabilidad.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la banda modular de plástico KleanTop 390 Series?

Beneficios de la 390 Series

Potencia

La banda puede llevar más carga y soportar altas cargas pico (500 lb/ft 7300 N), lo que permite transportadores más largos con menos unidades de transmisión y transferencias. 

Disminución del tiempo de inactividad

Depende de la participación del piñón mejorada y del sistema de transmisión positiva para minimizar la necesidad de ajustes para el seguimiento de la banda y su operación continua.

Reduce el daño y la pérdida de producto

Con un paso de 8 mm, la banda es capaz de una transferencia hermética de “borde de cuchilla” para productos pequeños, delicados o inestables, asegurando que se transporten sin pérdida o daño del producto.

Mitiga la contaminación del producto

La varilla sin cabeza y la retención autobloqueante reducen la posibilidad de contaminación del producto causada por el desgaste de la varilla o la banda, o daños durante el montaje/desmontaje. 

Documentación

390 Series KleanTop Belt

FT5-043

Ficha técnica | Inglés | 471 KB