X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar
Inicio Bandas transportadoras de metal Transmisión por cadena KleanTop

Bandas transportadoras de metal Chain Drive

Las bandas Chain Drive Series combinan el soporte de producto de una banda de malla tejida con el recorrido sin problemas de un desplazamiento positivo, dándole una banda ideal para aplicaciones donde la estabilidad, el drenaje y el flujo de aire del producto son esenciales.

¿Qué beneficios puede aportar a su aplicación la serie de transmisión por cadena Chain Drive Series?

Beneficios de la Chain Drive Series

Adaptable para su aplicación

La abertura de la malla, el tipo de cadena y las colocaciones de las varillas son totalmente personalizables según los requisitos de su producto y aplicación. 

Mantiene la calidad del producto

Debido a que la banda se sostiene por sí sola, el flujo de aire y el drenaje consistentes se logran fácilmente sin que la estructura del transportador cree puntos muertos. Los peldaños y las guardas laterales también están disponibles para asegurar que el producto permanezca en la banda, lo cual es especialmente eficaz en inclinaciones o pendientes.