Energía eólica Soluciones industriales

Solicitar informaciónA través de sus marcas CENTA y Tollok, Rexnord ofrece marcas y productos de confianza en todo el mundo para aplicaciones de energía eólica. Con años de experiencia en el diseño y la fabricación de sistemas de acoplamiento y ensambles de bloqueo, nuestros productos están diseñados para durar en los entornos de alta vibración de la generación de energía eólica.

Folleto: Rexnord Tollok Solutions para aplicaciones en la industria eólica
Folleto: Productos eólicos CENTA

Productos de acoplamiento

Elija entre una cartera completa de acoplamientos para sus aplicaciones de energía diversas.

Ver todos los productos de acoplamientos ›

CENTALINK

Acoplamiento de enlace libre de contrapresión y de torsión duradera con una excelente cinemática. Una de las soluciones de acoplamiento más utilizadas en la industria eólica. Disponible dentro de una serie estándar de concepto modular para pares de operación de 6 a 50 kNm.

Leer más

CENTAFLEX-A

Un acoplamiento altamente flexible ideal para aplicaciones de energía eólica de hasta 1 MW. Diseñado para amortiguar las vibraciones y golpes torsionales, además de compensar desalineaciones axiales, radiales y angulares considerables.

Leer más

CENTADISC-C

Acoplamiento de membrana liviano torsionalmente rígido para aplicaciones de energía eólica donde el peso y la alineación son de gran importancia. Su diseño modular hace que sea fácil de montar y desmontar.

Leer más
 

Productos de ensamble de bloqueo

Proteja sus equipos en los entornos más exigentes para un desacoplamiento instantáneo de sus transmisiones y más.

Ver todos los productos de ensambles de bloqueo ›

Discos de contracción

Un estilo de ensamblaje de bloqueo que sujeta el equipo mediante el uso de fuerza de compresión sobre el diámetro del equipo a la flecha. Para las turbinas eólicas, los discos de contracción proporcionan un medio rentable y confiable de conectar el eje del rotor principal a la entrada de la caja de engranajes.

Folleto: Ensambles de bloqueo de Rexnord Tollok