Petróleo y gas Soluciones industriales

Solicitar informaciónPara sus necesidades de equipo giratorio en las industrias del gas natural y del petróleo, elija Rexnord. Los productos Rexnord apoyan a muchas aplicaciones, incluyendo la compresión de gases, el procesamiento petroquímico y más.

Folleto: Soluciones de la industria del petróleo y gas
TCO (Costo total de propiedad): El acoplamiento de disco Thomas ahorra mantenimiento y tiempo de inactividad para las plantas de gas natural

Productos de rodamientos

Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables de Rexnord hechos a la medida para su aplicación.

Ver todos los productos de rodamientos ›

Rodamientos de bolas con montaje de trabajo pesado Rex 300 Series

Mejora la eficacia y la rentabilidad al reducir los errores de instalación, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Ficha técnica: Rodamientos de bolas con montaje de trabajo pesado Rex 300 Series
 

Productos de acoplamiento

Elija entre una cartera completa de acoplamientos para sus aplicaciones de energía diversas.

Ver todos los productos de acoplamientos ›

Acoplamiento de rejilla Falk SteelFlex

Estos acoplamientos de rejilla de alto rendimiento y estándar en la industria son la mejor opción para muchas aplicaciones de alto torque y alta vibración.

Folleto: Acoplamiento de rejilla Falk SteelFlex

Acoplamientos de engranaje Falk Lifelign

Los dientes de bombeada triple están diseñados para un desgaste mínimo al tiempo que acepta una alta desalineación.

Ficha técnica: Acoplamientos de engranajes Falk Lifelign

Acoplamiento de disco Thomas XTSR

Acoplamiento duradero con diseño estándar y personalizado para requisitos de alta velocidad, balanceado y API.

Folleto: Acoplamiento de disco Thomas XTSR

Acoplamiento elastomérico Omega

Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.

Ficha técnica: Acoplamiento elastomérico Omega

CENTAFLEX-A

Acoplamiento altamente flexible para una amplia variedad de aplicaciones. Para un máximo de variantes de diseño.

CENTAFLEX-A_Catalog

CENTAMAX-G

Para un montaje rápido y fácil en transmisiones sometidas a vibración torsional, especialmente en grupos electrógenos.

CENTAMAX-G_Catalog

Acoplamiento compuesto Addax

Acoplamiento compuesto ligero para una instalación más fácil, elimina la necesidad de rodamientos intermedios y prolonga la vida útil del sistema.

Ficha técnica: Acoplamiento compuesto Addax

Acoplamiento elastomérico Wrapflex

Diseño de reemplazo en el lugar para una instalación y reemplazo rápido, el diseño patentado del elemento flexible y cubo patentado asegura una larga vida útil.

Ficha técnica: Acoplamiento elastomérico Wrapflex

Guarda de la flecha giratoria Falk Orange Peel

Disponible en poliuretano, aluminio o acero para una mejor vida útil y rendimiento.

Catálogo: Guarda de la flecha giratoria Falk Orange Peel

CENTAX-SEC-N/NL

Para aplicaciones en conceptos de transmisiones de montaje suave.

CENTAX-NL_Catalog

CENTAFLEX-R

Acoplamiento altamente flexible con característica progresiva. Para aplicaciones de trabajo pesado.

CENTAFLEX-RS_Catalog

CENTAMAX-S

Acoplamiento resistente con alta flexibilidad torsional. Para un funcionamiento sin resonancia de transmisiones susceptibles a la vibración torsional.

CENTAMAX-S_Catalog