Diseño de alto rendimiento con alta flexibilidad

Los acoplamientos de la serie CENTAFLEX-A están diseñados para tener un alto rendimiento y una alta elasticidad torsional. El CENTAFLEX-A, construido para amortiguar las vibraciones torsionales e impactos, protege a su equipo y supera el rendimiento de otros en su clase. El CENTAFLEX-A, con capacidad de compensar la desalineación axial, radial y angular significativa, aborda los problemas relacionados con las fallas del rodamiento y acoplamiento más comunes. El diseño del caucho o silicona térmicamente resistente y aislante de electricidad está a prueba de fallas y ofrece una transmisión de torque sin contragolpe, incluso bajo aplicaciones de torque elevado.

La serie CENTAFLEX-A está disponible en una variedad de diseños, incluido un diseño de ajuste ciego axial con una capacidad de montaje radial. Los acoplamientos están disponibles con un elemento de caucho partido para un reemplazo rápido y un mantenimiento fácil. Los acoplamientos torsionales de la serie CENTAFLEX-A, fáciles de manejar y montar con mínimo esfuerzo, están disponibles en una variedad de tamaños y longitudes para cualquier requisito de instalación como un eje de velocidad constante. Disponible en diseños de fibra de vidrio y fibra de carbono para una configuración y personalización infinitas.

Acoplamiento CENTAFLEX-A

Desplácese para obtener más información

Elementos de caucho: disponibles en diferentes grados de dureza Shore, aumenta la flexibilidad torsional y la amortiguación de vibraciones e impactos.
Diseño de ingeniería avanzada: permite compensar una desalineación significativa, lo que lo hace ideal para las aplicaciones con desalineación exigente.
Diseño modular: una amplia variedad de adaptadores, bridas y cubos permiten que el CENTAFLEX-A sea altamente personalizable, lo que le permite satisfacer las necesidades de casi cualquier aplicación.
Enroscado inigualable: las conexiones axial-radiales facilitan considerablemente el montaje del CENTAFLEX-A, lo que permite un reemplazo rápido.
Elementos de caucho: disponibles en diferentes grados de dureza Shore, aumenta la flexibilidad torsional y la amortiguación de vibraciones e impactos.
Diseño de ingeniería avanzada: permite compensar una desalineación significativa, lo que lo hace ideal para las aplicaciones con desalineación exigente.
Diseño modular: una amplia variedad de adaptadores, bridas y cubos permiten que el CENTAFLEX-A sea altamente personalizable, lo que le permite satisfacer las necesidades de casi cualquier aplicación.
Enroscado inigualable: las conexiones axial-radiales facilitan considerablemente el montaje del CENTAFLEX-A, lo que permite un reemplazo rápido.
Más información sobre CENTAFLEX-A

¿Qué hace que CENTAFLEX-A sea diferente del resto?

Altamente flexible

Los acoplamientos torsionales de la serie CENTAFLEX-A ofrecen una flexibilidad superior y una alta elasticidad torsional. Construidos para amortiguar vibraciones, impactos y ruido, así como adaptarse a la desalineación.  El elemento de caucho en compresión previamente comprimido ofrece fuerzas de reacción del rodamiento extremadamente bajas en condiciones de desalineación en comparación con la mayoría de los otros diseños de acoplamientos.

Adaptable

La serie CENTAFLEX-A está disponible en una variedad de diseños, longitudes y elementos lo que hace que sean fáciles de adaptar a muchas configuraciones y aplicaciones.

Diseño con ingeniería avanzada

Los diseños de ingeniería de precisión están hechos para un alto rendimiento, capaz de compensar una desalineación extrema y cargas por impacto y operar a altas y bajas velocidades.

Seguridad

Los materiales que se utilizan en la serie CENTAFLEX-A están a prueba de fallas, ofrecen una transmisión de torque sin contragolpes y protegen el equipo de las cargas por impacto extremas.

Cerrar
CENTAFLEX-AM

CENTAFLEX-AM

El CENTAFLEX-AM es un acoplamiento altamente flexible, construido para conectar bridas de salida de engranajes marinos con un eje de hélice, al tiempo que aísla al casco de la embarcación del ruido y la vibración. El CENTAFLEX-AM ofrece una transmisión de torque sin contragolpes y empuje de hélice usando un elemento de caucho altamente flexible y un rodamiento de empuje. Este acoplamiento está específicamente diseñado para reducir ruido y vibraciones lo que prolonga la vida útil del equipo circundante. El acoplamiento flexible amortigua las vibraciones torsionales y las cargas por impacto al tiempo que ofrece un alto grado de aislamiento eléctrico. Diseñado para compensar las desalineaciones axiales, radiales y angulares moderadas, una causa común de desgaste, el CENTAFLEX-AM está disponible en una amplia variedad de tamaños estándar que abarca la potencia del motor hasta varios cientos de kW. Se monta fácilmente con un cubo de sujeción, el CENTAFLEX-AM se entrega listo para instalarse.
Solicitar información →
CENTAFLEX-ACV

CENTAFLEX-ACV

CENTAFLEX-ACV es un eje de transmisión de velocidad constante altamente flexible, ideal para la conexión de bridas de salida de engranajes marinos a los ejes de hélice y para aplicaciones con desviaciones angulares considerables. El CENTAFLEX-ACV ofrece una transmisión de torque a través de un eje de transmisión de doble cardán que incluye una articulación CV en un lado y un elemento de caucho altamente flexible en el otro. Ideal para el uso marítimo, un rodamiento de empuje autoalineable transmite el empuje de la hélice al casco de la embarcación. Diseñado específicamente para reducir el ruido, la vibración y el impacto, el CENTAFLEX-ACV amortigua las vibraciones torsionales al tiempo que también ofrece aislamiento eléctrico. El CENTAFLEX-ACV tolera desviaciones angulares de hasta 3 grados. Este eje de transmisión es fácil de instalar y puede montarse con un mínimo esfuerzo gracias al cubo de sujeción de fácil uso.
Solicitar información →
CENTAFLEX-AGM

CENTAFLEX-AGM

CENTAFLEX-AGM es un eje de transmisión de velocidad constante ideal para conectar bridas de salida de engranajes marinos a los ejes de hélice en aplicaciones con desviaciones angulares moderadas. El CENTAFLEX-AGM ofrece una transmisión de torque sin contragolpes con un eje de transmisión de doble cardán que incluye dos elementos de caucho altamente flexibles. Ideal para el uso marítimo, el empuje de la hélice se transmite al casco de la embarcación mediante un rodamiento de empuje autoalineable. El CENTAFLEX-AGM está diseñado para reducir el ruido y minimizar vibraciones, asegurando así menos desgaste del equipo circundante. Construido para amortiguar las vibraciones torsionales y cargas por impacto, el CENTAFLEX-AGM tolera desviaciones angulares de hasta 3 grados. Además, el eje de transmisión CENTAFLEX-AGM ofrece un grado significativo de aislamiento eléctrico. El eje de transmisión puede montarse con un mínimo esfuerzo usando el cubo de sujeción. La instalación y el mantenimiento son simples y el producto se entrega listo para instalarse.
Solicitar información →
CENTAFLEX-M

CENTAFLEX-M

El CENTAFLEX-M es un acoplamiento CENTAFLEX altamente flexible diseñado para conectar bridas de salida de engranaje a un eje de hélice, específicamente en aplicaciones donde el espacio de montaje es limitado. Incluye un elemento de caucho altamente flexible, el CENTAFLEX-M ofrece una transmisión de torque sin contragolpes y empuje de la hélice. El CENTAFLEX-M, diseñado para reducir el ruido y la vibración en espacios pequeños y confinados, amortigua las vibraciones torsionales e impactos al tiempo que limita el ruido estructural y proporciona un aislamiento eléctrico significativo. Con una construcción compacta, el CENTAFLEX-M reduce los costos de manejo y mantenimiento al omitir componentes adicionales que normalmente se necesitan, como los espaciadores. El CENTAFLEX-M compensa las desalineaciones axiales, radiales y angulares para una mayor seguridad y menor desgaste. El CENTAFLEX-M, que es fácil de montar con un cubo de sujeción, es la solución ideal para espacios montaje limitados.
Solicitar información →
Ejes de transmisión CENTAFLEX-A

Ejes de transmisión CENTAFLEX-A

Los ejes de transmisión de velocidad constante CENTAFLEX-A están disponibles en diferentes longitudes para adaptarse a sus necesidades y requisitos de instalación. Los ejes de transmisión altamente flexibles CENTAFLEX-A son especialmente ideales para usarse en aplicaciones marinas, industriales, de energía y ferroviarias. El CENTAFLEX-A es de alto rendimiento con una alta elasticidad torsional. Construido para amortiguar las vibraciones torsionales y las cargas por impacto, el elemento de CENTAFLEX-A puede compensar considerables desalineaciones axiales, radiales y angulares. Disponible en diseños de tubo de acero de pared delgada, fibra de carbono o fibra de vidrio, además con una opción de elemento partido, el CENTAFLEX-A es fácil de instalar y mantener con un mínimo esfuerzo. La opción del elemento de silicona térmicamente resistente y aislante de electricidad ofrece una transmisión confiable a prueba de fallas y sin contragolpes de altos torques donde sea necesario. 
Solicitar información →

Documentación

CF-A-EN-17-15

Catálogo | Inglés | 2 MB