X

Aviso

Está cambiando a un sitio en otro idioma que tiene contenido limitado, que incluye:

Páginas de productos

Actualmente los modelos de los productos, números SKU, especificaciones y planos en CAD están disponibles únicamente en inglés.

Herramientas de selección

La selección de productos y las herramientas de configuración actualmente están disponibles solo en inglés.

Planos en CAD

Los catálogos, los manuales, los folletos, las fichas técnicas y la documentación con conocimientos para expertos son limitados.

Aceptar Cancelar
Inicio Rodamientos Rodamientos de filamento

Rodamientos de filamento

Los rodamientos de filamentos de Rexnord están realmente a la vanguardia de la tecnología de soluciones de rodamientos. Los rodamientos de devanados de filamentos son versátiles y están listos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones. La naturaleza autolubricante del revestimiento combinada con la alta dureza y resistencia a la corrosión de la matriz de soporte permiten que estos rodamientos funcionen con poco o ningún mantenimiento, incluso bajo condiciones extremas. El revestimiento de fibras de Teflon® tejido no requiere lubricación y la fibra de vidrio envuelta en filamento y la matriz de resina epóxica producen un rodamiento de diseño flexible, libre de mantenimiento, resistente y ligero: la solución perfecta en rodamientos. Los rodamientos de filamento de Rexnord pueden sustituir los bujes de bronce, bujes de latón, bujes de cobre, bujes de metal Babbitt, bujes de plástico, rodamientos de bolas de acero, rodamientos de bolas de plástico y otros materiales de rodamientos lubricados.

Rodamientos de filamento de Rexnord

Desplácese para obtener más información

Resistencia a la corrosión: La naturaleza no metálica de nuestros rodamientos de filamento les permite operar sin lubricación y sin corrosión, incluso en entornos extremos
Autolubricante: El revestimiento autolubricante de Teflón y poliéster tejido a precisión le permite un bajo coeficiente de fricción en una amplia gama de aplicaciones sin aceite o lubricante
Potencia: Nuestras estructuras de fibra de vidrio enrollada pueden demostrar la máxima potencia de aplastamiento bajo cargas radiales superiores a 77,000 PSI
Personalización: Personalizamos nuestros rodamientos para cumplir con sus necesidades: elija entre nuestras configuraciones estándar o cree su propio diseño personalizado. Buscamos darle libertad de diseño
Consistencia: El proceso único de fabricación brinda desempeño predecible y altamente confiable en cada pieza
Resistencia a la corrosión: La naturaleza no metálica de nuestros rodamientos de filamento les permite operar sin lubricación y sin corrosión, incluso en entornos extremos
Autolubricante: El revestimiento autolubricante de Teflón y poliéster tejido a precisión le permite un bajo coeficiente de fricción en una amplia gama de aplicaciones sin aceite o lubricante
Potencia: Nuestras estructuras de fibra de vidrio enrollada pueden demostrar la máxima potencia de aplastamiento bajo cargas radiales superiores a 77,000 PSI
Personalización: Personalizamos nuestros rodamientos para cumplir con sus necesidades: elija entre nuestras configuraciones estándar o cree su propio diseño personalizado. Buscamos darle libertad de diseño
Consistencia: El proceso único de fabricación brinda desempeño predecible y altamente confiable en cada pieza
Más información sobre Rodamientos de filamento

Rodamientos de filamentos Rexnord Duralon®: como ningún otro rodamiento en el mercado

Los rodamientos de filamentos Duralon son realmente innovadores. Hechos de fibra de vidrio y resina epoxi resistentes a la corrosión, estos rodamientos de filamentos son resistentes, ligeros y fáciles de personalizar. Diseñados para su uso en aplicaciones de pivotes oscilantes y lineales de alta carga donde la lubricación es un problema, los rodamientos de filamentos compuestos Duralon soportan entornos extremadamente difíciles y ofrecen un rendimiento excepcional.
 

Los rodamientos de filamentos Rexnord Duralon se fabrican bajo el mismo sistema de calidad certificado por AS9100D que los rodamientos de filamentos Tuflite aeroespacial de Rexnord. Están disponibles en siete configuraciones estándar, incluyendo manguitos rectos, orificios hexagonales y cuadrados, anulares, lineales, manguito con bridas y arandelas de empuje, así como en diseños personalizados. Los rodamientos Rexnord Duralon están diseñados y fabricados en los EE. UU., cumplen con RoHS y REACH, y mantienen un rendimiento máximo durante todo su ciclo de vida. La estructura de fibra de vidrio de Duralon es un 77% más ligera que el acero y un 30% más ligera que el aluminio y es un aislante eléctrico. Duralon también ayuda a prevenir la corrosión química, galvánica y por fricción.
 

Nuestros rodamientos se han sometido a rigurosas pruebas, así como a entornos extremos. Los rodamientos de filamentos Rexnord Duralon soportan temperaturas criogénicas y temperaturas superiores a 325 °F. Los rodamientos de devanados de filamentos Duralon funcionan de forma autolubricada hasta 30,000 psi dinámicamente y 77,000 psi estáticamente.
 

Nuestro equipo de ingenieros proporciona un diseño innovador y un tiempo de entrega líder en la industria. Con más de 40 años de experiencia profesional en ingeniería, 11 patentes y 4,200 diseños especializados, sabemos cómo personalizar los rodamientos de filamentos Rexnord Duralon de acuerdo a sus necesidades. Los rodamientos Rexnord Duralon son una solución completa para mantener su negocio en movimiento.

Rodamientos de filamentos Rex RPT®

Utilizando los mismos principios excepcionales de ingeniería y diseño que Duralon, los rodamientos compuestos Rex RPT están disponibles en tamaños de catálogo estándar para satisfacer sus necesidades específicas. Estos rodamientos de manguito recto están disponibles en las secciones de pared estándares de la industria de 1/8" a 1/4" y en las longitudes comunes de los rodamientos. Diseñados para una entrega rápida, los rodamientos compuestos Rex RPT están disponibles cuando usted los necesita. Con una carga dinámica máxima de hasta 12,000 psi y una tolerancia a la temperatura desde criogénico hasta 325˚F, estos rodamientos compuestos son resistentes, confiables y económicos.

Rodamientos de filamentos Tuflite® aeroespacial

Los rodamientos con devanado de filamentos de Tuflite, los rodamientos originales compuestos, autolubricados y no metálicos de Rexnord, están diseñados para las demandas específicas de las aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares, navales, de vehículos militares terrestres y espaciales.

Fabricados bajo un sistema de calidad certificado por AS9100D, los rodamientos Tuflite están disponibles en el catálogo en configuraciones de rodamientos con manguito recto y de manguito con bridas, así como de arandelas de empuje, rodamientos anulares y diseños de rodamientos personalizados. También hay una línea de rodamientos Tuflite calificados para AS85560, la especificación general para los rodamientos lisos autolubricados de plástico reforzado con fibra y de manguito bridado. Se usan en cualquier lugar desde las profundidades del océano hasta el vacío del espacio exterior, operando a cargas dinámicas de hasta 30,000 psi y en rangos de temperatura desde criogénica hasta 325 F.

Cerrar