Rodamientos de bolas

La desalineación debido al error humano en la instalación es una de las causas más comunes de falla de los rodamientos. Rexnord ofrece soluciones de rodamientos para atacar este tipo de falla. Los rodamientos de bolas de Rexnord están disponibles en una amplia variedad de tamaños de flechas, estilos de montaje de flechas, opciones de sellado y estilos de carcasas para satisfacer todas sus necesidades de rodamientos de bolas. Confíe en Rexnord para obtener soluciones de rodamientos de bolas que pueden reducir sus costos en general.

Selector de soluciones de rodamientos

Aproveche los algoritmos de selección de mejores prácticas de Rexnord para ayudarle a elegir el mejor producto para su aplicación.

Seleccionar y configurar
Más información sobre Rodamientos de bolas

Link-Belt para todas sus necesidades de rodamientos de bolas

Para cada necesidad, para cada aplicación, tenemos su rodamiento. 

Link-Belt ofrece una variedad completa de rodamientos de bolas altamente personalizables, desde trabajo intermedio a trabajo pesado. Nuestra Link-Belt 200 Series incluye rodamientos de bolas de trabajo estándar, intermedio y mediano que ofrecen una amplia variedad de opciones de personalización. El dispositivo de bloqueo de la flecha Centrik-Lok CL de Rexnord proporciona una instalación y remoción rápida y fácil, con una potencia de retención sustancialmente mejorada. 

Nuestros rodamientos de bolas de la serie 300 cuentan con nuestra línea de rodamientos de bolas altamente personalizables de trabajo pesado con una excepcional velocidad y capacidad de manejo de carga. Estos rodamientos están provistos de un pasador antirrotación en el anillo exterior para evitar posibles daños y pérdidas de eficiencia causados por el giro del anillo exterior en la carcasa. Nuestros rodamientos de bolas de la serie 300 cuentan con un dispositivo de bloqueo de la flecha con el adaptador cónico opcional Shurlok de Rexnord. Shurlok proporciona un montaje concéntrico con sujeción de 360 grados. Esta función aumenta en gran medida la fuerza de sujeción, reduce la vibración y facilita de forma radical la instalación y la remoción. 

Los rodamientos de bolas a menudo fallan debido a problemas de lubricación y montaje incorrecto. Hemos trabajado para resolver los problemas de montaje mediante la creación de dispositivos de bloqueo de flecha únicos, incluidos Centrik Lok CL y Shurlok. Existen múltiples opciones de sellado disponibles para evitar los problemas de lubricación y mantener a los rodamientos libres de contaminantes. Los rodamientos de bolas Link-Belt se pueden personalizar para funcionar sin problemas en cualquier situación y en cualquier condición ambiental. 

Link-Belt Klean-Gard

Los rodamientos de bolas Klean-Gard ofrecen soluciones de rodamientos ideales para las industrias de alimentos y bebidas. Los rodamientos Klean-Gard cuentan con un inserto Link-Belt 440 C de acero inoxidable y carcasa de polipropileno, que los hace extremadamente resistentes al óxido y la corrosión causados por las aplicaciones de lavado con productos químicos agresivos. La carcasa blanca de Klean-Gard ayuda a hacer visibles la suciedad y los contaminantes para garantizar las operaciones sanitarias. La carcasa es ideal para controlar la acumulación de humedad y evitar el crecimiento microbiano. Klean-Gard viene previamente engrasado con un lubricante de grado alimenticio y cuenta con opciones de sellado de primera calidad con rendimiento incomparable.

Cerrar

Documentación

Link-Belt FF200 Series Ball Bearings

BR3-010

Manual | Inglés | 80 KB

Link-Belt and Rex Bearings Field Guide

BR9-001

Manual | Inglés | 1 MB

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Rodamientos de bolas.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811